17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップコーア ボード 7ミリ 3×6

通常単価(税別)
2,988
税込単価
3,287
通常出荷日:9日目

軽量で加工しやすく、着色も自由自在!【特長】・加工しやすい発泡スチロールボードの両面に上質紙が貼ってあ...

詳細を確認

    ご注意

    • ハッポーカッター(熱線カッター)での切断には不向きです。商品は表記外寸より多少大きめになっています。

    型番:

    BP-7PC-3X6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 重量:1,050g(包装状態時)

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ポップコーア ボード 7ミリ 3×6  使い方01

    カッターで簡単に切れますので、POPデザイン・工作・モデリングまで、幅広くご利用いただけます。
    ※一般的な筆記具は大半の物が使えますが、念のためお使いになる前にテストされることをお勧めします。

    使用事例

    【作品例】

    ポップコーア ボード 7ミリ 3×6  作品例02

    住宅模型

    ポップコーア ボード 7ミリ 3×6  作品例03

    地形模型

    注意・禁止事項

    • 廃棄の際は各自治体のルールに従い処分して下さい。

    BP-7PC-3X6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP-7PC-3X6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,988
    ( 3,287 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    軽量で加工しやすく、着色も自由自在!
    【特長】
    ・加工しやすい発泡スチロールボードの両面に上質紙が貼ってあるボードです
    ・絵の具、ポスターカラーインク、マーカーなどのノリもよく、手軽に使えます
    ・紙にくらベると、ゆがむ、波打つという心配がありません。又、カッターで簡単に切れますのでポップからデザインワーク、立体造形物、モデリング制作まで幅広くご利用いただけます
    【商品仕様】
    ・規格:3×6判
    ・外寸:縦1800×横900×厚7mm
    ・材質:EPS、上質紙
    ・入数:1枚
    ・JANコード:4963783237291

    ご注意

    • ハッポーカッター(熱線カッター)での切断には不向きです。商品は表記外寸より多少大きめになっています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポップコーア ボード 7ミリ 3×6の型番BP-7PC-3X6のページです。 型番BP-7PC-3X6に関する仕様情報を記載しております。
    ポップコーア ボード 7ミリ 3×6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
    掲示ボード 重量:7.6kg
    カラーボード 3×6 ホワイト
    グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)
    グリーンクロス GHWー6 レベル3(届出不要)
    ニューエコのりパネ 5mm 3X6
    メーカーアルテクラウンアルテグリーンクロスグリーンクロスアルテ
    通常価格2,98841,8964,1631,4251,4253,181
    通常出荷日9日目1日目9日目7日目2日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト