17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスカ 太字・角芯 8色セット PC8K8C

ポスカ 太字・角芯 8色セット

通常単価(税別)
1,843
税込単価
2,027
通常出荷日:5日目

鮮やかな発色、濃い色の上にも書け重ね書きが可能な太字のポスカ。【特長】・不透明インクなので黒や濃い色の...

詳細を確認

型番:

PC8K8C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポスカ 太字 8色セット

インクの色は青、水色、緑、黄、赤、桃、白、黒の8色。

インクの色は青、水色、緑、黄、赤、桃、白、黒の8色。

青

水色

水色

緑

黄

赤

桃

白

黒

PC8K8Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
インク色
複数

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC8K8C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
5日目

詳細情報

基本情報

鮮やかな発色、濃い色の上にも書け重ね書きが可能な太字のポスカ。
【特長】
・不透明インクなので黒や濃い色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
・耐光性に優れ乾けば水に流れない。
・水性インクなので嫌な匂いがしない。
【用途】
・紙、プラスチィック、金属、ガラス、写真、木材など様々なものに書ける。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスカ 太字・角芯 8色セットの型番PC8K8Cのページです。 型番PC8K8Cに関する仕様情報を記載しております。
ポスカ 太字・角芯 8色セットのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
文字もきれいに
5
満足度:5.0
太さもちょうどよく角を利用して明朝体も書きやすいです 黒板のメニューの大文字に最適です 細いものと使い分けると色を多用し...もっと読む
0人が参考にしています。
ダンボール記載時の色分け
5
満足度:5.0
各部品の入ったダンボールの識別用として使用しています。目立つ色なので、部品の識別の間違いが減りました。
0人が参考にしています。
ポスターなど
4
満足度:4.0
POPな色で目立つので、掲示物に追記するときなどに使っています。定番メーカーで安心して使えます。
0人が参考にしています。
マーカーとして使用
4
満足度:4.0
何にでも書けるので使いやすいです。色もはっきりしていて見やすいです。重宝しております。
0人が参考にしています。
金型塗装(反射防止)
1
満足度:1.0
金属にも使用可能の記載があったので購入 塗った感じは均一に塗れて良かったが、一日でポスカは変色し、金型の表面が腐食(錆)...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様の貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各素材とペンの相性を教えてください。
A
・アクリルガッシュ(水性アクリル絵の具の一種)
ポスカか、油性ペイントマーカーが適しています。
・インクジェット用紙
筆ペンやポスカ(PC-3M以上の太さ)のようなインクの流量が多いペンが適しています。反対にピンなどの極細・細字用などではペン芯が目詰まりする場合がありますので、不向きです。
・塩化ビニール(塩ビ)
軟質塩ビでは、プロッキーやポスカなどの水性サインペンが適しています。
油性マーカーは、インクや塩ビの種類により程度の差はありますが、塩ビに含まれる可塑剤が描線に溶け出しベタ付きが生じます。
可塑剤が含まれない硬質塩ビでは、油性マーカーでも描線にベタ付きは生じません。
・感熱紙
筆記することはできますが、紙の表面に塗布されている薬剤の種類によっては、描線の色が変化する場合があります。
・牛乳パック
一般的に牛乳パックは表裏とも同じ素材(ポリエチレン)でコートされています。この上へ書く場合、工作にはポスカが適しています。同じ水性顔料インクのプロッキーも筆記はできますが、ポスカの方が重ね塗りもでき固着性に優れています。油性マーカーでは、顔料インクのパワフルネームが適しています。他の油性マーカーも筆記はできますが、描線が薄くなることがあります。サインペン以外では色鉛筆のポンキーがお勧めです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスカ 太字・角芯 8色セット
マッキーワーク
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
耐芯ペイントマーカー(職技シリーズ)
メーカー三菱鉛筆ゼブラぺんてるシヤチハタゼブラ祥碩堂
通常価格1,8431391,350 -2008352,650
通常出荷日5日目5日目1日目〜6日目6日目1日目〜
商品タイプ水性マーカー油性マーカーホワイトボード用油性サインペン油性マーカー油性マーカー
インク色複数ブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト