17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーカー ポスカ 極細 12色セット

通常単価(税別)
2,235
税込単価
2,459
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・重ね書きでも、はっきり描線・色の濃い下地にも鮮やかな発色・にじみや裏写りせず、重ね書きが可能...

詳細を確認

型番:

PC1M12C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC1M12Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
インク色
複数

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PC1M12C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235
( 2,459 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね書きでも、はっきり描線
・色の濃い下地にも鮮やかな発色
・にじみや裏写りせず、重ね書きが可能
・金属・ガラス・プラスチックなどにも書け、乾けば水に流れず、耐水性も抜群
・手帳や写真など細部の書き込みに
【商品仕様】
・仕様:12色セット
・セット内容:8色セット+黄緑、紫、橙、茶
・入数:1セット
・インク色:黒、赤、青、緑、黄、桃、水色、白、黄緑、紫、橙、茶
・JANコード:4902778654088

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーカー ポスカ 極細 12色セットの型番PC1M12Cのページです。 型番PC1M12Cに関する仕様情報を記載しております。
マーカー ポスカ 極細 12色セットのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
多用途
4
満足度:4.0
発色がしっかりとおり見やすいので、ガムテープや養生テープに記載するときに良く使用しています。
0人が参考にしています。
ポスター用
5
満足度:5.0
色も鮮やかで、安定の書き味です。とても気に入って使っています。
0人が参考にしています。
グラフ作成
5
満足度:5.0
発色がいいので、グラフを書いた際に視覚的なインパクトが得られます。
0人が参考にしています。
ポスター作成
5
満足度:5.0
発色が良くて裏写りしないのがいい。色の種類も多くて華やかになります。
0人が参考にしています。
ポスカとして
4
満足度:4.0
ポスカは昔から愛用しております。油性マジックのように裏映りしないので重宝しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーカー ポスカ 極細 12色セット
ポスカ 太字・角芯 8色セット
マッキーワーク
耐芯ペイントマーカー(職技シリーズ)
乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆ゼブラ祥碩堂シヤチハタゼブラ
通常価格2,2351,8431392,650200835
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目1日目〜6日目6日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性サインペン油性マーカー
インク色複数複数ブラック---

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト