17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ボンド 両面テープ ハイパワー

通常単価(税別)
236
税込単価
260
通常出荷日:5日目

【特長】・手で切りやすく、作業が簡単・いろんな素材に使用できる・強カタイプ幅、長さが異なる3タイプをご...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(05246)になります。
  • カッターは付いていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
15
3
4901490052462
10個
10
4
4901490052608
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
5日目
236
( 260 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切りやすく、作業が簡単
・いろんな素材に使用できる
・強カタイプ
幅、長さが異なる3タイプをご用意
【用途】
・金属・ガラス・コンクリート・発泡スチロール・石材・木材・硬質プラスチック・ゴムなどの固定
【商品仕様】
・テープ厚:1.1mm
・材質:基材=特殊フォーム、粘着剤=アクリル樹脂系
・入数:1巻

ご注意

  • 画像は代表画像(05246)になります。
  • カッターは付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド 両面テープ ハイパワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド 両面テープ ハイパワー
ボンドSSテープ 強力両面テープ
ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624
両面テープ
両面テープ(一般用)
両面テープ(厚手)
メーカーコニシコニシコニシエスコミスミミスミ
通常価格2362,4332,4332,26011,865 -1,670 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目10日目〜在庫品1日目
テープ厚(mm)1.10.750.850.1250.120.55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング