17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

通常単価(税別)
734
税込単価
807
通常出荷日:1日目

【特長】超速硬化、かつ超強力接着。作業に便利なヘラ付きです。3つの塗り幅がこの1本で可能。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    05140
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    05140の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    05140
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    734
    ( 807 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    超速硬化、かつ超強力接着。
    作業に便利なヘラ付きです。
    3つの塗り幅がこの1本で可能。

    【商品仕様】
    ・容量:10ml
    ・成分:シリル化ウレタン樹脂系
    ・ヘラ1枚付
    ・入数:1本
    ・本体色:クリヤー
    ・JANなど:4901490051403

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10mlの型番05140のページです。 型番05140に関する仕様情報を記載しております。
    ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml
    ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml
    ウルトラ多用途SU クリヤー10ml
    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー
    多用途ボンド
    ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー
    メーカーコニシコニシコニシコニシケニスコニシ
    通常価格734521590759678759
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました