17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:1日目

【特長】超速硬化、かつ超強力接着。作業に便利なヘラ付きです。3つの塗り幅がこの1本で可能。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901490051397
  • トラスココード
    793-8021
  • 質量(g)
    27
  • 材質1
    主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 容量(ml)
    10

型番:

05139
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05139の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
JANコード
4901490051397
トラスココード
793-8021
質量(g)
27
材質1
主成分:シリル化ウレタン樹脂
容量(ml)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05139
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
超速硬化、かつ超強力接着。
作業に便利なヘラ付きです。
3つの塗り幅がこの1本で可能。

【商品仕様】
・容量:10ml
・成分:シリル化ウレタン樹脂系
・ヘラ1枚付
・入数:1本
・本体色:クリヤー
・JANなど:4901490051397

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10mlの型番05139のページです。 型番05139に関する仕様情報を記載しております。
ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml
ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml
ウルトラ多用途SU クリヤー10ml
ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー
多用途ボンド
ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー
メーカーコニシコニシコニシコニシケニスコニシ
通常価格521734590759678759
通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ-----
透明-----
JANコード4901490051397-----
トラスココード793-8021-----
質量(g)27-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト