17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボードマーカー イータンク 太字 黒 WBK-CL#49

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホワイトボードマーカー イータンク 太字 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WBK-CL#49

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
濃く、長く、書ける。
「直液式」と「中綿式」のいいとこ取り。

【商品仕様】
・線幅:3.0mm
・長:124mm
・材質:再生素材使用
・詰替カートリッジ:R-WBKC
・直液式
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4901881275302

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト