17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

通常単価(税別)
10,637
税込単価
11,701
通常出荷日:1日目

【特長】キズに強いからきれいに使える!丈夫なリバーホーロー製。【商品仕様】・外寸:縦900×横600×...

詳細を確認

ご注意

  • 板面サイズは外寸-28mmです。受け皿は外せません。

型番:

CR-WB32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-WB32の仕様・寸法情報

表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-WB32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,637
( 11,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キズに強いからきれいに使える!丈夫なリバーホーロー製。

【商品仕様】
・外寸:縦900×横600×厚55mm
・重量:4kg
・白板無地
・材質:ボード芯材=間伐材,角パーツ=再生ABS
・受け皿,マーカー(黒)1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANなど:4953349073555

ご注意

  • 板面サイズは外寸-28mmです。受け皿は外せません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kgの型番CR-WB32のページです。 型番CR-WB32に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg
ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg
ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg
ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg
ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウン日学
通常価格10,63710,63722,4097,99825,68218,315
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
表示内容無地無地無地予定表予定表無地
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト