17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーロック 外寸:縦31×横550×厚16mm

通常単価(税別)
2,890
税込単価
3,179
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】隙間に差し込むだけでしっかり固定。片手で簡単に抜き差しできる。【商品仕様】・外寸:縦31×横5...

詳細を確認

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

CR-PR55-AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PR55-ALの仕様・寸法情報

商品タイプ
バータイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-PR55-AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
隙間に差し込むだけでしっかり固定。
片手で簡単に抜き差しできる。

【商品仕様】
・外寸:縦31×横550×厚16mm
・綴じ枚数:約5枚
・材質:アルミ
・両面テープ付
・入数:1本
・JANなど:4953349150102

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーロック 外寸:縦31×横550×厚16mmの型番CR-PR55-ALのページです。 型番CR-PR55-ALに関する仕様情報を記載しております。
ペーパーロック 外寸:縦31×横550×厚16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーロック 外寸:縦31×横550×厚16mm
ペーパーロック 外寸:縦31×横300×厚16mm
ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mm
ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付
マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚
マグネット粘着ロール 100mm
メーカークラウンクラウンクラウントラスコ中山シンワ測定ソニック
通常価格2,8901,6801,3072,135 -12,1556,887
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプバータイプバータイプバータイプマグホルダーロールタイプロールタイプ
よく一緒に購入される商品

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト