ファクトリーサプライ用品技術窓口
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1040円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノリタケコーテッドアブレーシブ
耐水ペーパー
ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格(税別):65円~
通常出荷日:1日目 ~
KAKURI(角利産業)
電工ナイフ(折りたたみ式)
KAKURI(角利産業)
通常価格(税別):1938円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1234円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
トラスコ中山
通常価格(税別):751円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
仲精機
ハンドプレス HZP/NH/RT
仲精機
通常価格(税別):146957円~
通常出荷日:1日目 ~

| 型番 | 商品タイプ | 使用方式 | 全長 | 重量 | 材質 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-PK170-B | ナイフ | 固定タイプ | 170mm | 31g | ブレード=ステンレス鋼,ハンドル=ABS,ケース=塩化ビニール | 1本 | 4953349058170 |
【特長】
シャープなデザインで切れ味も抜群。
【商品仕様】
・全長:170mm
・重量:31g
・材質:ブレード=ステンレス鋼,ハンドル=ABS,ケース=塩化ビニール
・入数:1本
・JANなど:4953349058170

サカセ化学工業
樹脂ケース カセッター Sタイプ

サカセ化学工業
小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
マグエックス クリーンシート大白
0通常価格(税別):762円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~