17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーセパレーターA4PS-100 白【100個入り】

通常単価(税別)
8,0577,747
税込単価
8,8638,522
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】製品全体が、再生可能・焼却可。【商品仕様】・規格:A4用薄口・外寸:縦297×横25×厚10m...

詳細を確認

ご注意

  • 図面袋[クラウン]CR-ZM20/21や布製図面袋[ファイル]ZN-L05D/L03D、ZN-L05C/L03Cにご使用いただけます。

型番:

2560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

2560の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2560
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0577,747
( 8,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
製品全体が、再生可能・焼却可。

【商品仕様】
・規格:A4用薄口
・外寸:縦297×横25×厚10mm
・穴数:6穴
・穴径:5mm
・穴間隔:34-46-80-46-34mm
・材質:中芯ダンボール,古紙70%使用
・入数:100本
・JANなど:4513906025603

ご注意

  • 図面袋[クラウン]CR-ZM20/21や布製図面袋[ファイル]ZN-L05D/L03D、ZN-L05C/L03Cにご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーセパレーターA4PS-100 白の型番2560のページです。 型番2560に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーセパレーターA4PS-100 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーセパレーターA4PS-100 白
ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚
イソグラフIPL 0.4mm
伸縮図面ケース(A 7段式)
A2判平行定規 MP-400FLII
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
メーカー美濃商会クラウンロットリングシンワ測定マックス(文具)静岡コピーセンター
通常価格8,0577,0233,7983,77752,6821,463
通常出荷日1日目1日目1日目2日目5日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト