ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚【100個入り】

ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚 CR-SP101GR
通常単価(税別)
7,0235,228
税込単価
7,7255,751
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】5mm・10mmのセパレーターの組み合わせ方で厚みが変えられます。中身の厚さに応じてセパレータ...

詳細を確認
  • 図面袋[クラウン]CR-ZM20/21や布製図面袋[ファイル]ZN-L05D/L03D、ZN-L05C/L03Cにご使用いただけます。

型番:

CR-SP101GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-SP101GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
内容量
100本入

商品情報

商品特徴

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
CR-SP101GR

内容量

最小発注数量
100本入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0235,228
( 5,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
5mm・10mmのセパレーターの組み合わせ方で厚みが変えられます。
中身の厚さに応じてセパレーターを重ね、挟み綴じ。

【商品仕様】
・規格:A4用厚口
・外寸:縦297×横25×厚10mm
・穴数:6穴
・穴径:4mm(伸縮するので5mmでも入ります)
・穴間隔:34-46-80-46-34mm
・入数:100本
・JANなど:4953349030480

ご注意

  • 図面袋[クラウン]CR-ZM20/21や布製図面袋[ファイル]ZN-L05D/L03D、ZN-L05C/L03Cにご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚の型番CR-SP101GRのページです。 型番CR-SP101GRに関する仕様情報を記載しております。
ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚
ペーパーセパレーターA4PS-100 白
丸筒 47mm×360mm
丸筒 47mm×300mm
コムカーブCV10 アイボリー
コムカーブCV10 ブラック
メーカークラウン美濃商会クラウンクラウン岡本製図器械岡本製図器械
通常価格7,0238,05719718215,23815,188
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具
内容量100本入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト