ファクトリーサプライ用品技術窓口
三洋貿易
ピュアメルト TP501/TP502/TP503
通常価格(税別):23422円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):349円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
硬質カードケース B2
クラウン
通常価格(税別):1726円~
通常出荷日:1日目

【特長】社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。受領印欄には、...
詳細を確認
【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
受領印欄には、文字が複写されないように減感材が塗ってあります(減感加工)。
【商品仕様】
・規格:3枚複写
・サイズ:41/2""×91/2""(縦114.3×横241.3mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅88/10""(223.5mm)
・対応プリンタ:ドット
・入数:500セット
・JANなど:4902668550605
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 FSC2106Z
0通常価格(税別):10,810円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円