ファクトリーサプライ用品技術窓口
EPSON
MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m
通常価格(税別):6560円~
通常出荷日:1日目
アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m【2個入り】
通常価格(税別):6118円~
通常出荷日:1日目
アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
通常価格(税別):8153円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)
通常価格(税別):1950円~
通常出荷日:1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入【5個入り】
通常価格(税別):8560円~
通常出荷日:1日目
LIHIT LAB
AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白
LIHIT LAB
通常価格(税別):414円~
通常出荷日:1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入【10個入り】
通常価格(税別):11000円~
通常出荷日:14日目

【特長】写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。4種類の用紙をラインア...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 形態 | サイズ | 坪量 | 紙厚 | 紙管内径寸法 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXMC36R12 | インクジェット印刷用紙 | ロール紙 | 幅914mm×長30.5m | 165g/m2 | 0.18mm | 2インチ(50.8mm) | 1本 | 10343831773 |
【特長】
写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。
4種類の用紙をラインアップ。
【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長30.5m
・坪量:165g/m2
・紙厚:0.18mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:0010343831773
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円