ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コピー用紙 プレミアムホワイト A5【5000個入り】

コピー用紙 プレミアムホワイト A5 PPCKA5
通常単価(税別)
5,8604,721
税込単価
6,4465,193
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】用途に応じてセレクトできる3タイプ優れた表面加工技術「トゥルトーン技術」によりデータをくっきり...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

PPCKA5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5000個入り)

PPCKA5の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

商品情報

製品情報

型番リスト

表示件数
型番
PPCKA5
最小発注数量
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8604,721
( 5,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に応じてセレクトできる3タイプ
優れた表面加工技術「トゥルトーン技術」によりデータをくっきり鮮明に再現します
カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙
【商品仕様】
・規格:A5判
・坪量:68g/m2
・四六判換算:58.5kg
・紙厚:0.090mm
・植林木使用
・ISO白色度:約98%
・入数:500枚×10冊
・JANコード:4901470087231

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 プレミアムホワイト A5の型番PPCKA5のページです。 型番PPCKA5に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 プレミアムホワイト A5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP601)
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP604)
ハイパーレーザーコピー A4 100g
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ アクアブルー
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ブルー
メーカーキョクトウ・アソシエイツ伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格5,86010,40012,3556,7634,4364,256
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト