ファクトリーサプライ用品技術窓口
プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー【10個入り】
通常価格(税別):512円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
スーパークラフトテープ No.504NS【1~100個入り】
通常価格(税別):182円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | 商品タイプ | 本体色 | ポケット数 | 外寸 | 背幅 | ポケット厚 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF-07-06 | クリアファイル | ホワイト | 7ポケット | 縦305×横230mm | 1mm | 0.04mm | 再生PP | 5冊 | 4904611010259 |
【特長】
表紙が透明なので、オリジナル表紙のファイルを作成可能。
【商品仕様】
・ポケット数:7ポケット
・外寸:縦305×横230mm
・背幅:1mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:5冊
・本体色:ホワイト
・JANなど:4904611010259
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,735円

LIHIT LAB
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑
4.9通常価格(税別):1,840円

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

プラス
デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
3通常価格(税別):355円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
0通常価格(税別):510円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4ヨコ型
0通常価格(税別):1,817円

キングジム
カバー付きカラーインデックス
0通常価格(税別):2,310円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円