17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プチとじ 専用 クリツプ 黒 M-15-24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プチとじ 専用 クリツプ 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M-15-24

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
クリップの色が5色あるので書類の分類に最適です。

【商品仕様】
・使用時外寸:縦11×横11.5×厚5.5mm
・綴じ枚数:約20枚
・材質:ナイロン
・入数:50個
・本体色:黒
・JANなど:4903419510343

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。クリップのみではご使用できません。プチとじと合わせてご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホッチキス針
とじ枚数(枚)
11枚~20枚
本体色
ブラック
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト