ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フラットファイルJ B5E イエロー

フラットファイルJ B5E イエロー フF-J72Y
通常単価(税別)
85
税込単価
94
通常出荷日:5日目

【特長】優れた保持力が、書類をしっかりホールド。ヨコ型もカラー、サイズが充実。さらにエコ仕様。【商品仕...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

フF-J72Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フF-J72Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
イエロー

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体色外寸(縦×横)背幅綴じ厚表紙厚重量適正収容穴数穴間隔材質入数JAN
フF-J72Yフラットファイルイエロー192×272mm18mm15mm約0.45mm55g150枚2穴80mm表紙=古紙パルプ配合率70%1冊4902205539117

型番リスト

表示件数
型番
フF-J72Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85
( 94 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた保持力が、書類をしっかりホールド。
ヨコ型もカラー、サイズが充実。
さらにエコ仕様。

【商品仕様】
・外寸(縦×横):192×272mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:約0.45mm
・重量:55g
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙パルプ配合率70%
・入数:1冊
・本体色:イエロー
・JANなど:4902205539117

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルJ B5E イエローの型番フF-J72Yのページです。 型番フF-J72Yに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルJ B5E イエローのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
図面の保管
3
満足度:3.0
図面の保管や纏めに使用しています。 一時的な保管や整理に向いていると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルJ B5E イエロー
フラットファイルPP イエロー
フラットファイルJ A4S グレー
リングファイル B4S 2穴 藍
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
メーカーナカバヤシビュ-トンジャパンナカバヤシLIHIT LABキングジムテージー
通常価格85171729851,105232
通常出荷日5日目1日目3日目1日目6日目6日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルリングファイルパイプファイルその他
本体色イエローイエローグレーブルーブルークリアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト