17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィンガーキャップ 2個入 小小 緑【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
225
税込単価
248

【特長】通気穴があるからムレにくい。【商品仕様】・規格:小小・内径:13mm・...

詳細情報を確認する
  • 内容量
    2個入

型番:

CR-UB12-G
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    CR-UB12-Gの仕様・寸法情報

    内容量
    2個入
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-UB12-G

    内容量

    最小発注数量
    2個入
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    225
    ( 248 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    通気穴があるからムレにくい。

    【商品仕様】
    ・規格:小小
    ・内径:13mm
    ・外寸:長25×径15mm
    ・入数:2個
    ・JANなど:4953349150645

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィンガーキャップ 2個入 小小 緑の型番CR-UB12-Gのページです。 型番CR-UB12-Gに関する仕様情報を記載しております。
    フィンガーキャップ 2個入 小小 緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィンガーキャップ 2個入 小小 緑
    フィンガーキャップ 2個入 小 緑
    フィンガーキャップ20個入 小小 緑
    フィンガーキャップ 20個入 小 緑
    フィンガーキャップ 2個入 大 緑
    フィンガーキャップ 2個入 中 緑
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格2252071,8402,025207225
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    内容量2個入2個入20個入20個入2個入2個入

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました