ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻

ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻 A4-216V
通常単価(税別)
2,048
税込単価
2,253
通常出荷日:1日目

【特長】GII・GIII・GIIII規格、いずれにも対応できる超高感度設計です。多様な原稿を鮮明に再現...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

A4-216V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A4-216Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
感熱紙
形態
ロール紙

商品情報

【商品仕様】

  • 規格:A4判
  • サイズ:幅216mm×長100m×芯1インチ
  • 入数:1巻
  • JAN:4989561012300

型番リスト

表示件数
型番
A4-216V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,048
( 2,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
GII・GIII・GIIII規格、いずれにも対応できる超高感度設計です。
多様な原稿を鮮明に再現する高品質の記録紙です。

【商品仕様】
・規格:A4判
・サイズ:幅216mm×長100m×芯1インチ
・入数:1巻
・JANなど:4989561012300

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻の型番A4-216Vのページです。 型番A4-216Vに関する仕様情報を記載しております。
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻
感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m
感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅915mm×長30.3m
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28936
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙エーワンアジア原紙アジア原紙
通常価格2,04816,1397,5674,4336,1187,746
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
商品タイプ感熱紙感熱紙感熱紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙カット紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト