ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 直尺 ステン |
|
共栄プラスチック カラー直線定規 30cm イエロー |
|
ヤマヨ測定機 シルバー直尺(直尺・定規) |
|
新潟精機(SK) キャッチアップスケール 快段目盛 |
【特長】
・丈夫で、目盛の見やすいステンレス製
・目盛は上下1mmピッチ、裏面には度量衡換算表付き
【商品仕様】
・目盛:60cm
・サイズ:縦30×横640×厚1.2mm
・材質:ステンレス
・入数:1本
・JANコード:4960910131378



ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共栄プラスチック
カラー直線定規 30cm イエロー
0通常価格(税別):228円

シンワ測定
伸縮図面ケース(A 7段式)
0通常価格(税別):3,777円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~