ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入【100個入り】

ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入 BX06
通常単価(税別)
5,5234,724
税込単価
6,0755,196
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】名刺の角もきれいに切り取り。【商品仕様】・規格:A4判10面・1片寸法:縦55×横90mm・紙...

詳細を確認
  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

型番:

BX06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

BX06の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
内容量
100枚入
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形態規格1片寸法紙種坪量紙厚対応プリンタ入数本体色JAN
BX06カードカット紙A4判10面縦55×横90mm上質紙209g/m20.24mmモノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー100枚ホワイト4902668191020

型番リスト

表示件数
型番
BX06

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5234,724
( 5,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
名刺の角もきれいに切り取り。

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦55×横90mm
・紙種:上質紙
・坪量:209g/m2
・紙厚:0.24mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・本体色:ホワイト
・JANなど:4902668191020

ご注意

  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入の型番BX06のページです。 型番BX06に関する仕様情報を記載しております。
ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
写真用紙<光沢> A4判 100枚
マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート
マルチカードIJ用 白無地 10面 500枚
メーカーヒサゴヒサゴエーワンEPSONエーワンエーワン
通常価格5,5231,8199174,96490019,020
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプカードフィルム/シートインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入10枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト