ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】高級感のあるボディに、ビクーニャインキを搭載したEXシリーズ。【商品仕様】・ボール径:0.7m...

詳細を確認

型番:

BXW1375A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BXW1375Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
BXW1375A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高級感のあるボディに、ビクーニャインキを搭載したEXシリーズ。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:134mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:XKBXES7
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:ブラック
・インク色:黒,赤
・JANなど:4902506289339

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクーニャ EX 多機能ペン ブラックの型番BXW1375Aのページです。 型番BXW1375Aに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ジェットストリーム 3&10.7ブラック
ジェットストリーム 3&1 ローズピンク
クラシックセンチュリークロームボールペン
BN2 H-0.7芯
ジェルボールペン
メーカーぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆クロス・オブ・ジャパンゼブラゼブラ
通常価格1,0005,0006125,1324777
通常出荷日1日目3日目1日目9日目5日目5日目
商品タイプボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン替え芯ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.710.70.5
本体色ブラックブラックピンクシルバー--
インク色複数複数複数ブラックグリーンパープル

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト