ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

パンチレスファイルZ式 A4S 5藍 F-337-5
通常単価(税別)
425
税込単価
468
通常出荷日:5日目

【特長】樹脂付きの綴じ具で、強力にファイリング。【商品仕様】・外寸:縦306×横239mm・背幅:15...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

F-337-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-337-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ブルー

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体色外寸背幅綴じ厚適正収容材質入数JAN
F-337-5クリップファイルブルー縦306×横239mm15mm12mm120枚表紙=古紙72%使用(カムラスファイル用紙)1冊4903419124533

型番リスト

表示件数
型番
F-337-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
樹脂付きの綴じ具で、強力にファイリング。

【商品仕様】
・外寸:縦306×横239mm
・背幅:15mm
・綴じ厚:12mm
・適正収容:120枚
・材質:表紙=古紙72%使用(カムラスファイル用紙)
・入数:1冊
・本体色:藍
・JANなど:4903419124533

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチレスファイルZ式 A4S 5藍の型番F-337-5のページです。 型番F-337-5に関する仕様情報を記載しております。
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
リングファイル B4S 2穴 藍
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 緑
ルーパーファイル A4S 2穴 青
フラットファイルJ A4S グレー
ルーパーファイル A4S 2穴 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABキングジムLIHIT LABナカバヤシLIHIT LAB
通常価格4259851,46922072220
通常出荷日5日目1日目3日目1日目3日目1日目
商品タイプクリップファイルリングファイルクリアファイルその他フラットファイルその他
本体色ブルーブルーグリーンブルーグレーレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト