ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パックケース A1

パックケース A1 CK-A1
通常単価(税別)
2,360
税込単価
2,596
通常出荷日:5日目

【特長】書類や図面の保護・保管にぴったり。ファスナーが付いているので、水やホコリから保護します。【商品...

詳細を確認

型番:

CK-A1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-A1の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格外寸有効内寸材質入数JAN
CK-A1A1判縦620×横880×厚0.4mmA1JIS規格軟質PVC1枚4976049003134

型番リスト

表示件数
型番
CK-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類や図面の保護・保管にぴったり。
ファスナーが付いているので、水やホコリから保護します。

【商品仕様】
・規格:A1判
・外寸:縦620×横880×厚0.4mm
・有効内寸:A1JIS規格
・材質:軟質PVC
・入数:1枚
・JANなど:4976049003134

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パックケース A1の型番CK-A1のページです。 型番CK-A1に関する仕様情報を記載しております。
パックケース A1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
図面の汚れ防止のために
5
満足度:5.0
現場で図面を広げる際に、汚れてしまうので予防として利用しています。別のサイトでも何種類か試してみましたが、素材が薄くてパ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックケース A1
ファスナー付図面ケース
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31
ネオジムマグネット軟質カードケース
カチカチレスL字開き図面ケース
図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB
メーカー西敬トラスコ中山マルマントラスコ中山YUYPROコクヨ
通常価格2,360915 -7901,7501,9393,609
通常出荷日5日目1日目3日目1日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト