ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート【100個入り】

パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート 28176
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,350
税込単価
5,885

【商品仕様】・規格:A4判12面・1片寸法:縦42.3×横83.8mm・紙種:...

詳細情報を確認する

型番:

28176
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    28176の仕様・寸法情報

    形態
    カット紙
    内容量
    100枚入

    商品情報

    製品仕様

    型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JAN
    28176カット紙A4判12面縦42.3×横83.8mm上質紙0.13mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット100枚4906186281768

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28176

    内容量

    最小発注数量
    100枚入
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,350
    ( 5,885 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:A4判12面
    ・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
    ・紙種:上質紙
    ・総紙厚:0.13mm
    ・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
    ・入数:100枚
    ・JANなど:4906186281768

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パソコン&ワープロラベル 富士通 100シートの型番28176のページです。 型番28176に関する仕様情報を記載しております。
    パソコン&ワープロラベル 富士通 100シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート
    パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入
    パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート
    パソコン&ワープロラベル Canon 100シート
    パソコン&ワープロラベルSHARP 500シート入
    パソコン&ワープロラベル NEC3列 100シート
    メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
    通常価格5,35016,4651,3405,35018,1124,081
    通常出荷日1日目4日目1日目6日目6日目1日目
    形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
    内容量100枚入500枚入20枚入100枚入500枚入100枚入

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました