ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
マグクリップ 丸型
シンワ測定
通常価格(税別):546円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク【1~30個入り】
通常価格(税別):536円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ファスナー付図面ケース
トラスコ中山
通常価格(税別):915円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):662円~
通常出荷日:4日目

| シートサイズ | A4判(210×297mm) |
|---|---|
| 一片サイズ | 70mm×42.3mm |
| 面付 | 18面 3列×6段 |
| 厚み | 120g/m2(0.13mm) |
| ラベル・カート厚み | 0.07mm |
| 材質 | 上質紙 |
| 用紙特性 | マット |
| 白色度 | 81% |
【商品仕様】
・規格:A4判18面
・1片寸法:縦42.3×横70mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186281867
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。
![ラベルシール[コピー機] A4 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451146/223013451146_20231023102545.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~