ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコン&ワープロラベル Canon 100シート【100個入り】

パソコン&ワープロラベル Canon 100シート 28178
通常単価(税別)
5,095
税込単価
5,605
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:A4判10面・1片寸法:縦48×横89mm・紙種:上質紙・総紙厚:0.13mm・対...

詳細を確認

型番:

28178
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

28178の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
100枚入

商品情報

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JAN
28178カット紙A4判10面縦48×横89mm上質紙0.13mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット100枚4906186281782

型番リスト

表示件数
型番
28178

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,095
( 5,605 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦48×横89mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186281782

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。

  • ラベルシール[コピー機] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[コピー機] A4

    【特長】印字適性に優れたラベルシールです。高熱に耐える安心耐熱設計。再生可能なはくり紙を使用。カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコン&ワープロラベル Canon 100シートの型番28178のページです。 型番28178に関する仕様情報を記載しております。
パソコン&ワープロラベル Canon 100シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコン&ワープロラベル Canon 100シート
パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート
パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入
パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート
パソコン&ワープロラベルSHARP 500シート入
パソコン&ワープロラベル NEC3列 100シート
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,0954,46916,4651,34018,1124,081
通常出荷日6日目1日目4日目1日目6日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入100枚入500枚入20枚入500枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト