17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パウチラミネーター フュージョン 3100L A3 GLMFS3100L3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パウチラミネーター フュージョン 3100L A3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLMFS3100L3

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
誰でもカンタンに美しくラミネート加工。
オフィスでもパーソナルユースでも大活躍。
求めたのは2つのスピード「待機時間」と「処理速度」で差をつける。作業効率の向上と、仕上がりの美しさを両立した高速ラミネーターです。

【商品仕様】
・対応サイズ:A3まで
・外寸:幅500×奥320×高105mm
・重量:2.6kg
・電源:AC100V
・消費電力:1200W
・最大投入幅:310mm
・フィルム厚:75〜150μm
・設定温度:158℃
・ローラー本数:2本
・加工速度:50/60Hz=約13.3mm/秒(A4サイズ約23秒)
・ウォームアップ時間:約90〜180秒
・最大ラミネート厚:0.7mm
・クリーニングシート付
・入数:1台
・JANなど:4995364220149

ご注意

  • *加工時間は書類の厚さ、フィルムの厚さや調整温度によっても変わります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト