ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ 【500個入り】

お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ  CR-LPA3500
通常単価(税別)
10,209
税込単価
11,230
通常出荷日:3日目

【特長】・様々なサイズに対応できる豊富なバリエーション。・業務用のお得パック。

  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2~3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

型番:

CR-LPA3500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CR-LPA3500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネートフィルム
サイズ(ラミネートフィルム)
A3
厚み(μm)
100
サイズ(mm)
縦303×横426
JANコード
4953349004429
内容量
1箱(500枚)

型番リスト

表示件数
型番
CR-LPA3500

サイズ(ラミネートフィルム)

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
A3
縦303×横426
4953349004429
1箱(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,209
( 11,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なサイズに対応できる豊富なバリエーション。
・業務用のお得パック。

ご注意

  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2~3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ の型番CR-LPA3500のページです。 型番CR-LPA3500に関する仕様情報を記載しております。
お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ のレビュー
4.9平均満足度:4.913件のレビュー
掲示物用
5
満足度:5.0
A4ヨコ用だと知らずに購入してましたが、結果 物凄く良い事に気付きました  コンセントの無い環境にラミネート機本体が置か...もっと読む
1人が参考にしています。
安くて普通のラミネート
5
満足度:5.0
外側の箱が紙芝居のボックスみたいに 真ん中から全体に開くので 取り出しやすいく気に入っています。 ラミネートに引っ付いた...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事での掲示物
5
満足度:5.0
製品は良かったです。 安かったし、届くのが早かった。 満足です。
0人が参考にしています。
提示物用
5
満足度:5.0
提示物のラミネート用に購入しました。 使いやすく便利なため助かっています。
0人が参考にしています。
社内表示に使用
5
満足度:5.0
安価で大容量のものを探していました。 当製品は要求にピッタリで、役立っております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ
ラミネートフィルム(UVタイプ)
ラミネートフィルム(100μm)
ラミネート用キャリアシート A4
パウチフイルム A2判
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
メーカークラウンアスカアイリスオーヤマヒサゴGBCエスコ
通常価格10,209859 -7,30970016,70014,265
通常出荷日3日目1日目〜1日目2日目1日目2日目
商品タイプラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム関連商品ラミネートフィルムラミネーター
厚み(μm)10010010010010075/100(薄物・厚物)、150(薄物)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト