17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:9日目

【特長】1冊使用するごとに、38〜45gのCO2削減に貢献。※ファイル社調べ。【商品仕様】・規格:A4...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

K-80B
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-80Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-80B
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137
( 1,251 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1冊使用するごとに、38〜45gのCO2削減に貢献。
※ファイル社調べ。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:96mm
・綴じ厚:80mm
・適正収容:800枚
・外寸:縦307×横242mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:間伐紙を古紙板紙に貼合せ
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANなど:4522028115093

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚の型番K-80Bのページです。 型番K-80Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
資料の保管
4
満足度:4.0
業務資料の保管に使用しています。 大量にファイリングしても容易に自立します。 使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
メーカーファイルキングジムキングジムキングジムキングジムセキセイ
通常価格1,1371,1051,2079812,026567
通常出荷日9日目6日目6日目6日目6日目5日目
商品タイプパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルリングファイル
本体色ブルーブルーグレーグレーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト