ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー【250個入り】

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー BT803
通常単価(税別)
3,9613,388
税込単価
4,3573,727
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー 無塩素漂白パルプを原料としたカラーペー...

詳細を確認
  • ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。

型番:

BT803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

BT803の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
内容量
250枚入

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ坪量四六判換算紙厚対応プリンタ入数本体色JAN
BT803コピー用紙(色付き用紙)160g/m2137.6kg0.214mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット250枚イエロー9003974400228

型番リスト

表示件数
型番
BT803

内容量

最小発注数量
250枚入
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9613,388
( 3,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
両面印刷ができる上質カラーペーパー。
バイオトップカラー 無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。
高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。

【商品仕様】
・坪量:160g/㎡
・四六判換算:137.6kg
・紙厚:0.214mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット
・入数:250枚
・本体色:イエロー
・JANなど:9003974400228

ご注意

  • ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエローの型番BT803のページです。 型番BT803に関する仕様情報を記載しております。
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエローのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケーキの予約伝票
5
満足度:5.0
ケーキの予約伝票に利用しています。 数種類あるクリスマスケーキ等、用紙を色分けして印刷する事で受注ミスを防ぎ、仕分け作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンク
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ブルー
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ アクアブルー
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格3,9614,2564,2563,9844,4362,413
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
内容量250枚入250枚入250枚入500枚入500枚入500枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト