17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーロックファイル タテ型・片開き 藍規格:A4判タテ型 F-644 F-644

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バーロックファイル タテ型・片開き 藍規格:A4判タテ型 F-644

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-644

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
綴じ具が倒れて、書類が見やすい。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:縦306×横238mm
・背幅:31mm
・綴じ厚:20mm
・適正収容:200枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP
・入数:1冊
・本体色:藍
・JANなど:4903419142100

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
ブルー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト