17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハガキホルダー 青 ポケット数:4ポケット×50枚 63アオ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハガキホルダー 青 ポケット数:4ポケット×50枚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

63アオ

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
サイドインタイプ。
台紙の追加や差し替えができるリング式。

【商品仕様】
・ポケット数:4ポケット×50枚
・外寸:縦315×横241×背幅40mm
・材質:表紙=PP
・葉書ラベル1枚付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660169108

ご注意

  • ハガキは1ポケットに2枚収納できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ブルー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト