ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハイパーレーザーコピー A4 100g【500個入り】

ハイパーレーザーコピー  A4 100g HP511
通常単価(税別)
6,7635,034
税込単価
7,4395,537
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】美しい発色で上質な仕上がり。長期保存にも適した高品質中性紙。【商品仕様】・坪量:100g/㎡・...

詳細を確認

型番:

HP511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

HP511の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
500枚入

商品情報

【商品仕様】
・坪量:100g/m2
・四六判換算:86.0kg
・規格:A4判
・紙厚:0.106mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:500枚
・JAN:9003974413945

型番リスト

表示件数
型番
HP511

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7635,034
( 5,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
美しい発色で上質な仕上がり。
長期保存にも適した高品質中性紙。

【商品仕様】
・坪量:100g/㎡
・四六判換算:86.0kg
・規格:A4判
・紙厚:0.106mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:500枚
・JANなど:9003974413945

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピー A4 100gの型番HP511のページです。 型番HP511に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピー A4 100gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーレーザーコピー A4 100g
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP601)
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP604)
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ アクアブルー
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格6,76310,40012,3554,4362,4133,961
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
内容量500枚入500枚入250枚入500枚入500枚入250枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト