17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイバンド #175 500g

通常単価(税別)
1,199
税込単価
1,319
通常出荷日:1日目

【特長】不純物を含まず優れた伸張力。【商品仕様】・本数:約865・折径(mm):60・内径(mm):3...

詳細を確認

    ご注意

    • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

    型番:

    CR-BD175-5
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-BD175-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-BD175-5
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,199
    ( 1,319 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    不純物を含まず優れた伸張力。

    【商品仕様】
    ・本数:約865
    ・折径(mm):60
    ・内径(mm):38
    ・切幅:4.5mm
    ・入数:1箱
    ・JANなど:4953349004184

    ご注意

    • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイバンド #175 500gの型番CR-BD175-5のページです。 型番CR-BD175-5に関する仕様情報を記載しております。
    ハイバンド #175 500gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイバンド #175 500g
    ハイバンド #16 500g
    ハイバンド #18 500g
    ハイバンド #260 500g
    ハイバンド #360 500g
    ハイバンド #170 500g
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格1,1991,1251,1251,1991,1991,199
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト