17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップ ブルー

通常単価(税別)
187
税込単価
206
通常出荷日:1日目

【特長】指先のすべり止めに。裏面にすべり止めラバーが付いています。【商品仕様】・外寸:径50×高13....

詳細を確認

    型番:

    NS-201
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NS-201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NS-201
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187
    ( 206 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    指先のすべり止めに。
    裏面にすべり止めラバーが付いています。

    【商品仕様】
    ・外寸:径50×高13.7mm
    ・容量:11g
    ・材質:ラバー=合成ゴム,主成分=多価アルコール,容器=再生PS,キャップ=再生PP
    ・入数:1個
    ・本体色:ブルー
    ・JANなど:4903076011078

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノンスリップ ブルーの型番NS-201のページです。 型番NS-201に関する仕様情報を記載しております。
    ノンスリップ ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノンスリップ ブルー
    ノンスリップ ピンク
    ノンパウダー指サックMサイズ
    ノンパウダー指サックSサイズ
    指サック(綿)スリップレス30
    リング型紙めくり メクリン L ブルー 20個 メク-522TB
    メーカーヤマトヤマトアズワンアズワンアズワンコクヨ
    通常価格1871875,2005,2002,954998
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト