ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ネームランドテープ 18mm 赤/白文字

ネームランドテープ 18mm 赤/白文字 XR-18ARD
通常単価(税別)
1,314
税込単価
1,445
通常出荷日:3日目

シーンや用途を選ばず使える、汎用性の高い白文字テープ。【特長】・本体色:赤。・文字色:白。・商品タイプ...

詳細を確認

型番:

XR-18ARD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XR-18ARDの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
レッド
テープ幅(カートリッジ)
18
トラスココード
803-6758
-
-

商品情報

ネームランド 白文字テープの仕様

XR-18ARDのイメージ図

XR-18ARDのイメージ図

仕様

  • テープ幅:18mm
  • 長さ:8m

用途

  • DVDケースの背ラベルに。
  • DISCケースの表紙に。
  • 備品管理のラベルに。

テープ幅見本

テープ見本 ※この画像のテープ幅は原寸大ではありません。

テープ見本 ※この画像のテープ幅は原寸大ではありません。

18mmテープの使用例

使用例

使用例

型番リスト

表示件数
型番
XR-18ARD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
3日目

詳細情報

基本情報

シーンや用途を選ばず使える、汎用性の高い白文字テープ。
【特長】
・本体色:赤。
・文字色:白。
・商品タイプ:カートリッジ。
【用途】
・シーンや用途を選ばずに使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランドテープ 18mm 赤/白文字の型番XR-18ARDのページです。 型番XR-18ARDに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドテープ 18mm 赤/白文字のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製のテープカートリッジは使用できますか。
A
プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドテープ 18mm 赤/白文字
ネームランドテープ 24mm 赤/白文字
ネームランドテープ 18mm 青/白文字
ネームランドテープ 18mm 白 5巻入
ネームランドテープ12mm 白(5巻入)
ネームランドテープ 9mm 白 5巻入
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,3141,7811,3147,6196,0005,714
通常出荷日3日目1日目3日目1日目2日目9日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)レッドレッドブルーホワイトホワイトホワイト
テープ幅(カートリッジ)18241818129
トラスココード803-6758803-6771803-6757803-6765803-6754803-6789

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング