17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm

通常単価(税別)
525
税込単価
578
通常出荷日:1日目

【特長】中板の差し替えが可能、縦書き表示のネームケース。会社の部屋表示、診察室の入り口などに。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    NC-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NC-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NC-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    525
    ( 578 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    中板の差し替えが可能、縦書き表示のネームケース。
    会社の部屋表示、診察室の入り口などに。

    【商品仕様】
    ・仕様:1人用
    ・外寸:縦170×横40×厚7mm
    ・中板サイズ:縦120×横30×厚2mm
    ・材質:ケース=PVC樹脂,中板=アクリル樹脂
    ・裏両面テープ付
    ・入数:1個
    ・JANなど:4976049007347

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mmの型番NC-1のページです。 型番NC-1に関する仕様情報を記載しております。
    ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm
    名札掛 40名用
    名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
    名札用ケース ハードタイプ
    リールクリップ 1個
    OP リールクリップ 1個
    メーカー西敬クラウントラスコ中山オープン工業オープン工業オープン工業
    通常価格52522,2999331,500385480
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト