ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ニューホルダー A4

ニューホルダー A4 H-40-00
通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:3日目

【特長】B5〜A2(新聞1ページ)サイズまでラインアップ。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・外寸:縦3...

詳細を確認

型番:

H-40-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-40-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
H-40-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
B5〜A2(新聞1ページ)サイズまでラインアップ。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:縦315×横242mm
・ポケット数:20ポケット
・背幅:12mm
・ポケット厚:0.055mm
・材質:表紙=ビニール,ポケット=PPフィルム
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:黒
・JANなど:4904611100509

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューホルダー A4の型番H-40-00のページです。 型番H-40-00に関する仕様情報を記載しております。
ニューホルダー A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューホルダー A4
ニューホルダー A3判
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
カラークリヤーホルダー A4 乳白
カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーン
A3・2つ折りクリアーホルダー
メーカーテージーテージーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABプラス
通常価格1,6003,36974110109512
通常出荷日3日目1日目6日目1日目3日目7日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルその他その他その他クリアファイル
本体色ブラックブラッククリアーホワイトグリーンクリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト