ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL
通常価格(税別):640円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット
トラスコ中山
通常価格(税別):602円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
キングジム
テプラPROテープ エコパックカラーラベル【5個入り】
通常価格(税別):5950円~
通常出荷日:1日目
セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):349円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):104円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:1日目

【特長】中身が見えて安心。取り出しやすくて便利。片付け後の所在不明を解消し、すっきり整理で仕事の効率ア...
詳細を確認| 型番 | 外寸 | 耐荷重 | 材質 | 入数 | 本体色 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-EP11-W | 縦170×横120×厚25mm | 約1kg | 塩ビ,ゴム磁石 | 1個 | 白 | 4953349000865 |
【特長】
中身が見えて安心。
取り出しやすくて便利。
片付け後の所在不明を解消し、すっきり整理で仕事の効率アップ。
【商品仕様】
・外寸:縦170×横120×厚25mm
・耐荷重:約1kg
・材質:塩ビ,ゴム磁石
・入数:1個
・本体色:白
・JANなど:4953349000865


トラスコ中山
業務用ポリ袋

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
アジャスターケース (丸型)
0通常価格(税別):2,354円~

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
0通常価格(税別):6,898円

キングジム
キングジム パイプファイル
0通常価格(税別):2,140円

吉川国工業所
A4ファイルボックス
0通常価格(税別):980円~

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

LIHIT LAB
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白
5通常価格(税別):1,708円

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,110円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円