17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューイージーポスト  ライトブルー CR-EP11-LBL CR-EP11-LBL

ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:1日目

【特長】中身が見えて安心。取り出しやすくて便利。片付け後の所在不明を解消し、すっきり整理で仕事の効率ア...

詳細を確認

    ご注意

    • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

    型番:

    CR-EP11-LBL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-EP11-LBLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-EP11-LBL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    640
    ( 704 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    中身が見えて安心。
    取り出しやすくて便利。
    片付け後の所在不明を解消し、すっきり整理で仕事の効率アップ。

    【商品仕様】
    ・外寸:縦170×横120×厚25mm
    ・耐荷重:約1kg
    ・材質:塩ビ,ゴム磁石
    ・入数:1個
    ・本体色:ライトブルー
    ・JANなど:4953349000858

    ご注意

    • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBLの型番CR-EP11-LBLのページです。 型番CR-EP11-LBLに関する仕様情報を記載しております。
    ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL
    ニューイージーポスト 白 CR-EP11-W
    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトブルー
    sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
    キャリングケース ブルー
    カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
    メーカークラウンクラウンセキセイセキセイ山口工業クラウン
    通常価格6407425458791,3816,898
    通常出荷日1日目5日目5日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト