ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドットイーボールペン 細字 青

ドットイーボールペン 細字 青 BK127-C
通常単価(税別)
74
税込単価
81
通常出荷日:3日目

【特長】約1.5倍にインク量がアップしたロング芯を採用。※ぺんてる社従来製品比(0.7mm細字の場合)...

詳細を確認

型番:

BK127-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK127-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BK127-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
約1.5倍にインク量がアップしたロング芯を採用。
※ぺんてる社従来製品比(0.7mm細字の場合)。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:148mm
・インク種類:油性染料
・替芯:BKL7
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4902506171481

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドットイーボールペン 細字 青の型番BK127-Cのページです。 型番BK127-Cに関する仕様情報を記載しております。
ドットイーボールペン 細字 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドットイーボールペン 細字 青
油性ボールペンリフィル BKL7 赤
BN2 H-0.7芯
ジェルボールペン
サラサボールペン 0.5芯
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
メーカーぺんてるぺんてるゼブラゼブラゼブラぺんてる
通常価格74604777771,000
通常出荷日3日目1日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプボールペン替え芯替え芯ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.50.50.7
インク色ブルーレッドグリーンパープルブルー複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト