ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・対応機種:MF726Cdw/MF722Cdw/MF8330Cdn/MF8340Cdn/M...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | インク色 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRG-418MAG | カラー | マゼンタ | MF726Cdw/MF722Cdw/MF8330Cdn/MF8340Cdn/MF8350Cdn/MF8380Cdw/MF8530Cdn/MF8570Cdw | 純正 | 2900枚 | 1本 | 4960999655338 |
【商品仕様】
・対応機種:MF726Cdw/MF722Cdw/MF8330Cdn/MF8340Cdn/MF8350Cdn/MF8380Cdw/MF8530Cdn/MF8570Cdw
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):2900枚
・入数:1本
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4960999655338

積水テクノ成型
L型コンテナ(浅型)

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)

三甲
テンバコ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円
![ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451315/223013451315_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
0通常価格(税別):1,442円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~