ファクトリーサプライ用品技術窓口
EPSON
インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32
通常価格(税別):7060円~
通常出荷日:1日目
CANON
トナーカートリッジ 533H
CANON
通常価格(税別):43768円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1467円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】
通常価格(税別):343円~
通常出荷日:1日目 ~

| 型番 | 商品タイプ | インク色 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-28J | モノクロ | ブラック | HL-L2320D/L2360DN/L2365DW・MFC-L2740DW/L2720DN/DCP-L2540DW/L2520D・FAX-L2700DN | 純正 | 約2600枚 | 1本 | 4977766737753 |
【商品仕様】
・対応機種:HL-L2320D/L2360DN/L2365DW・MFC-L2740DW/L2720DN/DCP-L2540DW/L2520D・FAX-L2700DN
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約2600枚
・入数:1本
・インク色:ブラック
・JANコード:4977766737753

BROTHER
ドラムユニット DR-22J

BROTHER
ドラムユニット DR-20J

アズワン
簡易シールド面
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

日機
防水型LEDフラット型ライト角度調整金具
0通常価格(税別):1,875円~