ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5518円~
通常出荷日:在庫品1日目
白光
吸着ピンセット 393
白光
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9120円~
通常出荷日:在庫品1日目
白光
電池式吸着ピンセット 394
通常価格(税別):13317円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
発泡緩衝材 ノンカッタータイプ【4個入り】
通常価格(税別):6061円~
通常出荷日:2日目


【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約1500枚
・入数:1本
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4977766733687
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~
![ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451359/223013451359_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
4通常価格(税別):5,889円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

ヒサゴ
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
0通常価格(税別):1,819円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円