ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トナーカートリッジ ブラック大容量

トナーカートリッジ ブラック大容量 TN-396BK
通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250...

詳細を確認

型番:

TN-396BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TN-396BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラー
インク色
ブラック

商品情報

製品仕様

型番商品タイプインク色対応機種種別印字枚数(1本あたり)入数JAN
TN-396BKカラーブラックMFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT純正約4000枚1本4977766733700

型番リスト

表示件数
型番
TN-396BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約4000枚
・入数:1本
・インク色:ブラック(大容量)
・JANなど:4977766733700

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トナーカートリッジ ブラック大容量の型番TN-396BKのページです。 型番TN-396BKに関する仕様情報を記載しております。
トナーカートリッジ ブラック大容量のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
レーザープリンターのトナー
5
満足度:5.0
リサイクル品を使用して印刷がいまいちだったので、やはり純正品がいいと思いました。
0人が参考にしています。
レーザープリンター
5
満足度:5.0
メーカー純正なので安心して使用できます。安価なリサイクル品を使用したことがないので比較はできませんが、安心と保証で純正を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トナーカートリッジ ブラック大容量
トナーカートリッジ シアン大容量
トナーカートリッジ イエロー大容量
トナーカートリッジ マゼンタ大容量
トナーカートリッジ 418(ブラック)
トナーカートリッジ 533 ブラック
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERCANONCANON
通常価格9,20011,97111,97111,97120,05534,494
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプカラーカラーカラーカラーカラーモノクロ
インク色ブラックブルーイエローレッドブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト