ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約3500枚
・入数:1本
・インク色:シアン(大容量)
・JANなど:4977766733717


アズワン
単結晶基板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~
![ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451359/223013451359_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
4通常価格(税別):5,889円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

ヒサゴ
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
0通常価格(税別):1,819円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円