ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】
通常価格(税別):200円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):178円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
キングジム
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:3日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】
通常価格(税別):131円~
通常出荷日:1日目 ~


【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約1500枚
・入数:1本
・インク色:シアン
・JANなど:4977766733670
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます