17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トナーカートリッジ TN-395 マゼンタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,670
税込単価
12,837

【商品仕様】・対応機種:MFC-9460CDN/9970CDW・HL-4570...

詳細情報を確認する

型番:

TN-395M
解除
    数量:

    TN-395Mの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    カラー
    インク色
    レッド

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TN-395M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,670
    ( 12,837 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応機種:MFC-9460CDN/9970CDW・HL-4570CDWT/4570CDW
    ・種別:純正
    ・印字枚数(1本あたり):約3500枚
    ・入数:1本
    ・インク色:マゼンタ(大容量)
    ・JANなど:4977766684354

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トナーカートリッジ TN-395 マゼンタの型番TN-395Mのページです。 型番TN-395Mに関する仕様情報を記載しております。
    トナーカートリッジ TN-395 マゼンタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トナーカートリッジ TN-395 マゼンタ
    トナーカートリッジ TN-395 ブラック
    トナーカートリッジ TN-395 シアン
    トナーカートリッジ TN-395 イエロー
    トナーカートリッジ418(マゼンタ)
    トナーカートリッジ マゼンタ大容量
    メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERCANONBROTHER
    通常価格11,67010,51311,67011,67019,25911,971
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
    商品タイプカラーカラーカラーカラーカラーカラー
    インク色レッドブラックブルーイエローレッドレッド

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました